Druckverstärker, 56-VBA Serie (Teilenummern)

Druckverstärker, 56-VBA Serie
Die speziellen Regler der Serie VBA sind Druckverstärker, die Geld und Energie sparen, indem sie den Druck der Hauptleitung verdoppeln. Wenn der Druckverstärker an eine Drucklufteingangsleitung angeschlossen wird, verstärkt er den Druck auf das Doppelte und der Druck der Hauptleitung kann niedrig eingestellt werden. Die gewünschte Druckverstärkung ist einfach einzustellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
56-VBA10A-F02GN
56-VBA20A-F03GN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsanschluss, Größe

409.44 €

1 39 Arbeitstage 1/4

742.35 €

1 28 Arbeitstage 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Druckverstärkungsventil Ausführung Handbetätigte Ausführung Größe Druckverstärkungsverhältnis 1:2
Gewindeausführung G Option Manometer, Schalldämpfer Spezifikationen Bestelloptionen Entspricht CE-Richtlinie für Explosionssicherheit (ATEX): Kategorie 3GD

Technischer Support