Druckregler für Prozesswasser, WR110

Druckregler für Prozesswasser, WR110
· Pressure adjustment of water line.
· Set pressure range: 0,08 to 0,39 MPa / 0,05 to 0,69 MPa.
· Locking system.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WR110-02-X224

Teilenummer
WR110-02-X224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.16 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Zulässige Flüssigkeit Wasser Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Eingangsseite, Anschluss-Ø 1/4 Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungs-Ø 1/4
Set Pressure 0.08 bis 0.39 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Druckregler für Prozesswasser, WR110, die Teilenummer ist WR110-02-X224.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WR110-02-X224.

Technischer Support