Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Display für Luft, ISE70 Serie (Teilenummern)

Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Display für Luft, ISE70 Serie
· This product is being discontinued and will be replaced by ISE70-L2 series.
· Digital pressure switch for air w/2-color display
· NPN/PNP open collectors (1 or 2 outputs)
· IP67 enclosure
· Standards: CE marking, UL/CSA (UL508) compliance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ISE70-02-43

Teilenummer
ISE70-02-43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

178.66 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Leitungsgewinde-Ausführung Rc Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4
Gerätespezifikationen Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten Option Ohne Eingang/Ausgang Spezifikationen NPN offener Kollektor 1 Ausgang (Pol-Nr.: 4) + PNP offener Kollektor 1 Ausgang (Pol-Nr.: 2)

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Display für Luft, ISE70 Serie, die Teilenummer ist ISE70-02-43.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE70-02-43.

Technischer Support