3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, interne Pilotluft, Rohrversion, SYJ300 Serie

3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, interne Pilotluft, Rohrversion, SYJ300 Serie
Das Magnetventil der Serie SYJ ist eine innovative Kombination für optimale Raumausnutzung und höchste Leistung. Ob in Verbindung mit einer Mehrfachanschlussplatte oder als Einzeleinheit erhöht dieses Ventil die Flexibilität und minimiert den Platzbedarf. Im Hauptventil des SYJ ist eine Pilotentlüftung integriert. Die Leistungsaufnahme beträgt nur 0,5 W, wodurch Hitzeentwicklung erheblich reduziert wird. Das verbessert die Leistung bei 15 ms Schaltzeit, senkt Betriebskosten und erlaubt direkte Anbindung an die SPS. Alle elektrischen Anschlüsse der SYJ sind mit Betriebsanzeigen und Funkenlöschung erhältlich. SYJ Ventile können an Mehrfachplatten oder als Einzeleinheit an Einzelanschlussplatten angeschlossen werden und bieten damit vielfältige Möglichkeiten für vielfältige technischen Anforderungen.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SS3YJ3-20-08-Q

Teilenummer
SS3YJ3-20-08-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.19 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of Stations 8 Option Keine CE compliant CE

Sie befinden sich auf der Seite für 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, interne Pilotluft, Rohrversion, SYJ300 Serie, die Teilenummer ist SS3YJ3-20-08-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS3YJ3-20-08-Q.

Technischer Support