Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SJ2A60K-5CU-L4
Teilenummer
|
---|
SJ2A60K-5CU-L4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussrohr-Ø | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Staudruck-Rückschlagventil | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | Winkelverbindung, (Eingang aufwärts) | Keine | eingebaut | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung |
Loading...
Spannung | 24 V DC | Rohre | Direktleitungen | Allgemeine Spezifikationen | +COM |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für 4 / 2-, 4 / 3-, 2 x 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, SJ2000 / 3000 Serie, die Teilenummer ist SJ2A60K-5CU-L4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SJ2A60K-5CU-L4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Rohranschluss, Ausführung
Anschlussrohr-Ø
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Spezifikationen Anschluss
Ventilspezifikationen
Staudruck-Rückschlagventil
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SJ2160R-5CU-C4 |
SJ2160R-5CUD-C2 |
SJ2260-5MZ-C4 |
SJ2C60-5CU-C2 |
SJ3160-5MOZ-C4 |
SJ3160R-5CU-C4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussrohr-Ø | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Staudruck-Rückschlagventil | Connector output method | Single solenoid wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | Außen | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
59.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø2 | Außen | Verriegeln | Standard | Verriegelbar, Schlitzausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
77.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | individuelle Verdrahtung, Anschlusskabel Länge 300 mm | einfache Verdrahtung | ||
79.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | One-Touch-Leitungen | - | Ø2 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
59.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | individuelle Verdrahtung, ohne Stecker | ohne | ||
57.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | Außen | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne |