Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SJ2160R-5CU-C4 |
SJ3160R-5CU-C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussrohr-Ø | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Staudruck-Rückschlagventil | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | Außen | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
57.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | Außen | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne |
Loading...
Spannung | 24 V DC | Rohre | Direktleitungen | Allgemeine Spezifikationen | +COM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Schalterausführung
Rohranschluss, Ausführung
Anschlussrohr-Ø
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Spezifikationen Anschluss
Ventilspezifikationen
Staudruck-Rückschlagventil
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften