5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, Stecker-Set, VQZ1000 / 2000 / 3000 Serie

5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, Stecker-Set, VQZ1000 / 2000 / 3000 Serie
Die Magnetventile der Serie VQZ in Flanschversion verbinden Komfort mit hoher Lebensdauer und Leistung bei traditioneller Montageart. Die Magnetventile der Serie VQZ in Rohrversion verbinden Flexibilität bei hoher Leistung und hoher Lebensdauer in einem Axial-Gehäuse.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5QZ25-02C6FC-Q
VV5QZ25-03C6FC-Q
VV5QZ25-04C6C-Q
VV5QZ25-05C6FC-Q
VV5QZ25-06C6C-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Thread standard

99.69 €

1 39 Arbeitstage 2G

130.65 €

1 39 Arbeitstage 3G

161.53 €

1 39 Arbeitstage 4Rc

192.40 €

1 39 Arbeitstage 5G

223.35 €

1 39 Arbeitstage 6Rc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Port pipe connection port diameter Steckverbindung für ø6 Option Keine CE compliant CE
Series VQZ2000

Technischer Support