Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kommunikationsprotokoll | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Lead wire length (m) | Common specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Set Feldbus ohne Busmodul | 2 | Steckverbindung für ø8 | - | - | Positiv common | ||
98.85 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | Set Feldbus ohne Busmodul | 2 | Steckverbindung für ø8 | eingebauter Schalldämpfer, direkt entlüftet | - | Positiv common | ||
170.40 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 4 | Steckverbindung für ø6 | - | Ohne kabel | - | ||
239.61 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 4 | Steckverbindung für ø6 | - | Ohne kabel | - | ||
170.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 4 | Steckverbindung für ø8 | - | Ohne kabel | - | ||
156.76 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | Set Feldbus ohne Busmodul | 4 | Steckverbindung für ø8 | externe Pilotluft | - | Positiv common | ||
154.48 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | Set Feldbus ohne Busmodul | 4 | Steckverbindung für ø8 | eingebauter Schalldämpfer, direkt entlüftet | - | Positiv common | ||
226.03 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 6 | Steckverbindung für ø6 | - | Ohne kabel | - | ||
226.03 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 6 | Steckverbindung für ø8 | - | Ohne kabel | - | ||
210.05 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | Set Feldbus ohne Busmodul | 6 | Steckverbindung für ø8 | eingebauter Schalldämpfer, direkt entlüftet | - | Positiv common | ||
281.68 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 8 | Steckverbindung für ø6 | - | Ohne kabel | - | ||
350.95 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 8 | Steckverbindung für ø6 | - | Ohne kabel | - | ||
263.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Set Feldbus ohne Busmodul | 8 | Steckverbindung für ø6 | - | - | Positiv common | ||
281.68 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 8 | Steckverbindung für ø8 | - | Ohne kabel | - | ||
263.40 € | 1 | 40 Arbeitstage | - | Set Feldbus ohne Busmodul | 8 | Steckverbindung für ø8 | - | - | Positiv common | ||
267.98 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | Set Feldbus ohne Busmodul | 8 | Steckverbindung für ø8 | externe Pilotluft | - | Positiv common | ||
265.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | Set Feldbus ohne Busmodul | 8 | Steckverbindung für ø8 | eingebauter Schalldämpfer, direkt entlüftet | - | Positiv common | ||
337.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | 10 | Steckverbindung für ø6 | - | Ohne kabel | - | ||
337.37 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 10 | Steckverbindung für ø8 | - | Ohne kabel | - | ||
319.03 € | 1 | 39 Arbeitstage | ohne Busmodul | - | 10 | Steckverbindung für ø8 | - | - | Positiv common | ||
321.32 € | 1 | 39 Arbeitstage | ohne Busmodul | - | 10 | Steckverbindung für ø8 | eingebauter Schalldämpfer, direkt entlüftet | - | Positiv common | ||
393.02 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 12 | Steckverbindung für ø6 | - | Ohne kabel | - | ||
462.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 12 | Steckverbindung für ø6 | - | Ohne kabel | - | ||
374.68 € | 1 | 39 Arbeitstage | ohne Busmodul | - | 12 | Steckverbindung für ø6 | - | - | Positiv common | ||
393.02 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | 12 | Steckverbindung für ø8 | - | Ohne kabel | - | ||
374.68 € | 1 | 39 Arbeitstage | ohne Busmodul | - | 12 | Steckverbindung für ø8 | - | - | Positiv common |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kommunikationsprotokoll
Type
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Lead wire length(m)
Common specifications
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften