Signaltrenner / MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2865382
2904089
2904090
2924676
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Art der elektrischen Anschluss Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen

414.50 €

1 25 Arbeitstage 112.5Schraubverbindungwahrwahrwahrwahr

415.80 €

1 26 Arbeitstage 112.5Schraubverbindungfalsch---

415.80 €

1 12 Arbeitstage 116.7Sonstigefalsch---

414.50 €

1 12 Arbeitstage 116.8Sonstigewahrwahrwahrwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageverfahren Sonstige Breite(mm) 12.6 Tiefe(mm) 113.7
Schaltstrom(A) - Anzahl der Kanäle 2 Energieverbrauch(W) 1.4
Schaltleistung(VA) - Art der Spannungsversorgung Sonstige Betriebstemperatur(°C) -20|60
Schaltspannung(V) - Schaltfrequenz(Hz) - Schutzart (IP) IP20
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA 1 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV 0 Nennbetriebsfrequenz(Hz) -|-
Netzspannung bei AC(V) -|- Netzspannung bei DC(V) 19.2|30 Last(Ohm) 450000|450000
Einfluss beeinflussen(%/100%) - Galvanische Trennung zwischen Eingänge wahr Bauart des Devise Einbaugerät
Ausgabe der Störungsmeldung falsch Temperaturdrift(%/K) 0.01 SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support