Grenzwertschalter, MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2906164
2906165
2906169
2906170
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der Spannungsversorgung Art der elektrischen Anschluss Netzspannung bei DC
(V)

376.50 €

1 12 Arbeitstage SonstigeSchraubverbindung9.6|30

376.50 €

1 12 Arbeitstage SonstigeSonstige9.6|30

376.50 €

1 7 Arbeitstage -Schraubverbindung-|-

376.50 €

1 7 Arbeitstage -Sonstige-|-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageverfahren Sonstige Breite(mm) 12.6 Höhe(mm) 99
Tiefe(mm) 114.5 Schaltstrom(A) - Anzahl der Kanäle -
Energieverbrauch(W) 1.2 Schaltleistung(VA) - Betriebstemperatur(°C) -|-
Schaltspannung(V) - Schaltfrequenz(Hz) - Schutzart (IP) IP20
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV 0 Nennbetriebsfrequenz(Hz) -|-
Netzspannung bei AC(V) -|- Last(Ohm) -|- Einfluss beeinflussen(%/100%) -
Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR falsch Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang - Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang -
Galvanische Trennung zwischen Eingänge falsch Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen - Bauart des Devise Einbaugerät
Ausgabe der Störungsmeldung falsch Temperaturdrift(%/K) 0.01 SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support