Schleifengespeiste Isolatoren, MINI MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2864419
2864655
2901994
2901995
2901996
2901997
2902061
2902063
2906446
2906447
2906448
2906449
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der Kanäle Energieverbrauch
(W)
Art der Spannungsversorgung Betriebstemperatur
(°C)
Art der elektrischen Anschluss Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV Netzspannung bei DC
(V)
Last
(Ohm)
Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang Galvanische Trennung zwischen Eingänge Temperaturdrift
(%/K)

261.90 €

1 7 Arbeitstage 6.493.1101.210.034--20|65Schraubverbindung1000000000000000000000000-|-600000|600000falschfalsch0.002

400.90 €

1 7 Arbeitstage 6.493.1101.220.034Sonstige-20|65Schraubverbindung1000000000000000000000000-|-600000|600000wahrwahr0.002

175.40 €

2 26 Arbeitstage 6.3109.81119.210.6Sonstige-40|70Schraubverbindung10000000000000000000000009.6|30600000|600000falschwahr0.002

175.40 €

2 7 Arbeitstage 6.3109.81119.210.6Sonstige-40|70Sonstige10000000000000000000000009.6|30600000|600000falschwahr0.002

267.60 €

1 7 Arbeitstage 6.3109.81119.220.6Sonstige-40|70Schraubverbindung10000000000000000000000009.6|30600000|600000wahrwahr0.002

267.60 €

1 26 Arbeitstage 6.3109.81119.220.6Sonstige-40|70Sonstige10000000000000000000000009.6|30600000|600000wahrwahr0.002

230.10 €

1 12 Arbeitstage 6.3109.81119.210.6Sonstige-40|70Schraubverbindung01111111111111211101111118|301000000|1000000falschfalsch0.01

230.10 €

1 12 Arbeitstage 6.3109.81119.210.6Sonstige-40|70Sonstige01111111111111111111111118|301000000|1000000falschfalsch0.01

225.70 €

1 26 Arbeitstage 6.3109.81119.210.6Sonstige-40|70Schraubverbindung10000000000000000000000009.6|30600000|600000falschfalsch0.001

225.70 €

1 7 Arbeitstage 6.3109.81119.210.6Sonstige-40|70Sonstige10000000000000000000000009.6|30600000|600000falschwahr0.001

350.70 €

1 7 Arbeitstage 6.3109.81119.220.6Sonstige-40|70Schraubverbindung10000000000000000000000009.6|30600000|600000wahrwahr0.001

350.70 €

1 26 Arbeitstage 6.3109.81119.220.6Sonstige-40|70Sonstige10000000000000000000000009.6|30600000|600000wahrwahr0.001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageverfahren Sonstige Schaltstrom(A) - Schaltleistung(VA) -
Schaltspannung(V) - Schaltfrequenz(Hz) - Schutzart (IP) IP20
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA 1
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Nennbetriebsfrequenz(Hz) -|- Netzspannung bei AC(V) -|-
Einfluss beeinflussen(%/100%) - Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR falsch Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang wahr
Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen falsch Bauart des Devise Einbaugerät Ausgabe der Störungsmeldung falsch
SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support