Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Schaltstrom (A) | Energieverbrauch (W) | Schaltleistung (VA) | Betriebstemperatur (°C) | Schaltspannung (V) | Art der elektrischen Anschluss | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. | Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. | Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. | Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. | Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA | Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV | Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. | Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. | Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV | Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. | Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. | Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA | Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA | Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA | Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV | Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA | Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. | Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. | Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV | Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV | Nennbetriebsfrequenz (Hz) | Netzspannung bei DC (V) | Last (Ohm) | Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang | Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen | Ausgabe der Störungsmeldung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.4 | 93.1 | 101.2 | - | 0.45 | - | -20|65 | - | Schraubverbindung | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -|- | 19.2|30 | 500000|10000000 | falsch | wahr | wahr | falsch | |||
237.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.4 | 93.1 | 101.2 | - | 0.6 | - | -20|65 | - | Schraubverbindung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 500000|500000 | falsch | wahr | wahr | falsch | |||
237.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.4 | 93.1 | 101.2 | - | 0.45 | - | -20|65 | - | Schraubverbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 500000|500000 | falsch | wahr | wahr | falsch | |||
235.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6.4 | 93.1 | 101.2 | - | 0.2 | - | -20|65 | - | Schraubverbindung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 10000000|10000000 | falsch | wahr | wahr | falsch | |||
235.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.4 | 93.1 | 102.5 | - | 0.2 | - | -20|65 | - | Schraubverbindung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 10000000|10000000 | falsch | wahr | wahr | falsch | |||
349.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6.4 | 93.1 | 101.2 | - | 0.45 | - | -20|65 | - | Schraubverbindung | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 500000|10000000 | falsch | wahr | wahr | falsch | |||
235.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.4 | 93.1 | 101.2 | - | 0.45 | - | -20|65 | - | Schraubverbindung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 500000|500000 | falsch | wahr | wahr | falsch | |||
235.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.4 | 93.1 | 101.2 | - | 0.2 | - | -20|65 | - | Schraubverbindung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 10000000|10000000 | falsch | wahr | wahr | falsch | |||
347.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.4 | 93.1 | 101.2 | - | 0.45 | - | -20|65 | - | Schraubverbindung | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 500000|10000000 | falsch | wahr | wahr | falsch | |||
187.70 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.8 | - | -40|70 | - | Schraubverbindung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
187.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.8 | - | -40|70 | - | Sonstige | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
187.70 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.2 | - | -40|70 | - | Schraubverbindung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
187.70 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.2 | - | -40|70 | - | Sonstige | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
187.70 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.2 | - | -40|70 | - | Schraubverbindung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
187.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.2 | - | -40|70 | - | Sonstige | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
250.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.8 | - | -|- | - | Schraubverbindung | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -|- | 9.6|30 | 600000|10000000 | - | - | - | falsch | |||
250.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.8 | - | -|- | - | Sonstige | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -|- | 9.6|30 | 600000|10000000 | - | - | - | falsch | |||
187.70 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.8 | - | -40|70 | - | Schraubverbindung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
187.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.8 | - | -40|70 | - | Sonstige | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
337.30 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 0.0001 | 1 | 3 | -40|70 | 1 | Schraubverbindung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66|66 | 9.6|30 | 600000|10000000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
337.30 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 0.0001 | 1 | 3 | -40|70 | 1 | Sonstige | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66|66 | 9.6|30 | 600000|10000000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
187.70 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.8 | - | -40|70 | - | Schraubverbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
187.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.8 | - | -40|70 | - | Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
250.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.8 | - | -40|70 | - | Schraubverbindung | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|10000000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
250.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.8 | - | -40|70 | - | Sonstige | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|10000000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
187.70 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.2 | - | -40|70 | - | Schraubverbindung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | falsch | wahr | wahr | wahr | |||
187.70 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | - | 0.2 | - | -40|70 | - | Sonstige | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | - | wahr | wahr | wahr | |||
310.80 € | 1 | auf Anfrage | 6.4 | 93.1 | 101.2 | - | 0.028 | - | -25|70 | - | Schraubverbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -|- | -|- | 1000000|1000000 | falsch | wahr | falsch | falsch |
Loading...
Montageverfahren | Sonstige | Anzahl der Kanäle | 1 | Art der Spannungsversorgung | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Schaltfrequenz(Hz) | - | Schutzart (IP) | IP20 | Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA | 0 | Netzspannung bei AC(V) | -|- | Einfluss beeinflussen(%/100%) | - |
Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR | falsch | Galvanische Trennung zwischen Eingänge | falsch | Bauart des Devise | Einbaugerät |
Temperaturdrift(%/K) | 0.01 | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Schaltstrom(A)
Energieverbrauch(W)
Schaltleistung(VA)
Betriebstemperatur(°C)
Schaltspannung(V)
Art der elektrischen Anschluss
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V.
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V.
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V.
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V.
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V.
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V.
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V.
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V.
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V.
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V.
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V.
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV
Nennbetriebsfrequenz(Hz)
Netzspannung bei DC(V)
Last(Ohm)
Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen
Ausgabe der Störungsmeldung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften