Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Montageverfahren | Sonstige | Breite(mm) | 12.6 | Tiefe(mm) | 113.7 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltstrom(A) | - | Anzahl der Kanäle | 1 | Energieverbrauch(W) | 1.1 |
Schaltleistung(VA) | - | Art der Spannungsversorgung | Sonstige | Betriebstemperatur(°C) | -20|60 |
Schaltspannung(V) | - | Schaltfrequenz(Hz) | - | Schutzart (IP) | IP20 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA | 1 | Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA | 1 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA | 1 | Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV | 0 | Nennbetriebsfrequenz(Hz) | -|- |
Netzspannung bei AC(V) | -|- | Netzspannung bei DC(V) | 19.2|30 | Last(Ohm) | 800000|800000 |
Einfluss beeinflussen(%/100%) | - | Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR | wahr | Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang | falsch |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | wahr | Galvanische Trennung zwischen Eingänge | falsch | Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen | wahr |
Bauart des Devise | Einbaugerät | Ausgabe der Störungsmeldung | falsch | Temperaturdrift(%/K) | 0.01 |
SIL gemäß IEC 61508 | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Art der elektrischen Anschluss
Ausführung
Optionale Eigenschaften