Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7005190X250
Teilenummer
|
---|
7005190X250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 165 | 250 | 190 | 149 | 134 | 132600 | 1395 | 360 | 180 | 110 | 16 mm | 16 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannsatz 7005, die Teilenummer ist 7005190X250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7005190X250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7005130X180 |
7005140X190 |
7005150X200 |
7005200X260 |
700525X50 |
700525X55 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 180 | 130 | 116 | 104 | 50300 | 774 | 230 | 190 | 110 | 14 mm | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 190 | 140 | 116 | 104 | 63200 | 903 | 230 | 205 | 120 | 14 mm | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 200 | 150 | 116 | 104 | 72550 | 967 | 230 | 205 | 125 | 14 mm | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 165 | 260 | 200 | 149 | 134 | 140000 | 1400 | 360 | 170 | 110 | 16 mm | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 61 | 50 | 25 | 55 | 45 | 649 | 64 | 17 | 155 | 80 | 6 mm | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 55 | 25 | 40 | 32 | 649 | 64 | 17 | 155 | 80 | 6 mm | 6 |