Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
700645X75
Teilenummer
|
---|
700645X75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 75 | 45 | 33 | 20 | 1629 | 72 | 41 | 213 | 128 | 8 mm | 84 | 26 | 7 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannsatz 7006, die Teilenummer ist 700645X75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 700645X75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Außendurchmesser Bund(mm)
Einbaulänge bis Bund(mm)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7006130X180 |
7006140X190 |
7006150X200 |
700648X80 |
700650X80 |
700655X85 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 64 | 180 | 130 | 52 | 34 | 19511 | 300 | 145 | 180 | 130 | 12 mm | 189 | 42 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 190 | 140 | 54 | 34 | 21515 | 307 | 230 | 171 | 126 | 14 mm | 199 | 42 | 9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 200 | 150 | 54 | 34 | 25613 | 342 | 230 | 178 | 133 | 14 mm | 209 | 42 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 80 | 50 | 33 | 20 | 1810 | 72 | 41 | 192 | 120 | 8 mm | 89 | 26 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 85 | 55 | 33 | 20 | 2275 | 83 | 41 | 200 | 129 | 8 mm | 94 | 26 | 8 |