Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
700719X47
Teilenummer
|
---|
700719X47 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 47 | 19 | 39 | 26 | 320 | 33 | 17 | 180 | 70 | 6 mm | 53 | 31 | 6 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannsatz 7007, die Teilenummer ist 700719X47.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 700719X47.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Außendurchmesser Bund(mm)
Einbaulänge bis Bund(mm)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7007130X180 |
7007140X190 |
7007150X200 |
700720X47 |
700722X47 |
700724X50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 89 | 180 | 130 | 77 | 46 | 19060 | 293 | 145 | 130 | 95 | 12 mm | 186 | 52 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 98 | 190 | 140 | 84 | 51 | 23600 | 337 | 230 | 125 | 90 | 14 mm | 196 | 59 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 98 | 200 | 150 | 84 | 51 | 30340 | 405 | 230 | 140 | 105 | 14 mm | 206 | 59 | 12 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 47 | 20 | 39 | 26 | 330 | 33 | 17 | 170 | 70 | 6 mm | 53 | 31 | 6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 47 | 22 | 39 | 26 | 370 | 33 | 17 | 155 | 70 | 6 mm | 53 | 31 | 6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 50 | 24 | 39 | 26 | 400 | 33 | 17 | 140 | 70 | 6 mm | 56 | 31 | 6 |