Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7014120X180
Teilenummer
|
---|
7014120X180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 94 | 180 | 120 | 80 | 74 | 28900 | 482 | 230 | 222 | 148 | 14 mm | 15 | 34968 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannsatz 7014, die Teilenummer ist 7014120X180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7014120X180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7014100X160 |
7014110X170 |
7014130X190 |
7014140X200 |
7014150X210 |
7014160X230 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 94 | 160 | 100 | 80 | 74 | 19700 | 394 | 230 | 213 | 133 | 14 mm | 12 | 23620 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 94 | 170 | 110 | 80 | 74 | 26600 | 484 | 230 | 242 | 157 | 14 mm | 14 | 32045 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 94 | 190 | 130 | 80 | 74 | 31200 | 480 | 230 | 205 | 140 | 14 mm | 15 | 37903 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 94 | 200 | 140 | 80 | 74 | 40200 | 574 | 230 | 227 | 159 | 14 mm | 17 | 49017 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 94 | 210 | 150 | 80 | 74 | 42900 | 572 | 230 | 212 | 151 | 14 mm | 18 | 52489 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 230 | 160 | 94 | 88 | 64000 | 800 | 355 | 227 | 158 | 16 mm | 17 | 78558 |