Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7014220X300
Teilenummer
|
---|
7014220X300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 300 | 220 | 116 | 110 | 123000 | 1118 | 485 | 189 | 139 | 18 mm | 21 | 153404 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannsatz 7014, die Teilenummer ist 7014220X300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7014220X300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7014130X190 |
7014140X200 |
7014150X210 |
7014240X320 |
7014260X340 |
7014280X370 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 94 | 190 | 130 | 80 | 74 | 31200 | 480 | 230 | 205 | 140 | 14 mm | 15 | 37903 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 94 | 200 | 140 | 80 | 74 | 40200 | 574 | 230 | 227 | 159 | 14 mm | 17 | 49017 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 94 | 210 | 150 | 80 | 74 | 42900 | 572 | 230 | 212 | 151 | 14 mm | 18 | 52489 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 320 | 240 | 116 | 110 | 153000 | 1275 | 485 | 198 | 148 | 18 mm | 24 | 191651 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 340 | 260 | 116 | 110 | 186000 | 1431 | 485 | 205 | 157 | 18 mm | 26 | 233920 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 156 | 370 | 280 | 136 | 130 | 230000 | 1643 | 690 | 192 | 145 | 20 mm | 24 | 290328 |