Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7015.1110X155
Teilenummer
|
---|
7015.1110X155 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 155 | 110 | 65 | 60 | 8037 | 146 | 83 | 92 | 65 | 10 mm | 10 | 9455 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannsatz 7015.1, die Teilenummer ist 7015.1110X155.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7015.1110X155.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7015.1100X145 |
7015.1120X165 |
7015.1130X180 |
7015.1140X190 |
7015.1150X200 |
7015.1160X210 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 145 | 100 | 65 | 60 | 6575 | 132 | 83 | 91 | 63 | 10 mm | 9 | 7736 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 165 | 120 | 65 | 60 | 10521 | 175 | 83 | 101 | 74 | 10 mm | 12 | 12377 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 180 | 130 | 74 | 68 | 14247 | 219 | 83 | 101 | 73 | 10 mm | 15 | 16761 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 190 | 140 | 74 | 68 | 15343 | 219 | 83 | 94 | 69 | 10 mm | 15 | 18050 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 200 | 150 | 74 | 68 | 17534 | 234 | 83 | 94 | 70 | 10 mm | 16 | 20629 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 210 | 160 | 74 | 68 | 21041 | 263 | 83 | 99 | 75 | 10 mm | 18 | 24754 |