Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
706125,4X47
Teilenummer
|
---|
706125,4X47 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 47 | 25,4 | 26 | 205 | 15 | 14 | 100 | 41 | M 6 | 4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannsatz 7061, die Teilenummer ist 706125,4X47.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 706125,4X47.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
706114X26 |
706115X28 |
706116X32 |
706125X47 |
706128X50 |
706130X55 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 26 | 14 | 17 | 19 | 2,5 | 1,3 | 57 | 30 | M 3 | 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 28 | 15 | 17 | 22 | 2,5 | 1,3 | 55 | 27 | M 3 | 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 21 | 32 | 16 | 17 | 38 | 4 | 2,9 | 71 | 35 | M 4 | 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 47 | 25 | 26 | 201 | 15 | 14 | 104 | 41 | M 6 | 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 50 | 28 | 26 | 341 | 23 | 14 | 143 | 55 | M 6 | 6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 55 | 30 | 26 | 364 | 23 | 14 | 135 | 52 | M 6 | 6 |