Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
708035X55
Teilenummer
|
---|
708035X55 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 51 | 55 | 35 | 38 | 836 | 47,7 | 152 | 102 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannsatz 7080, die Teilenummer ist 708035X55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 708035X55.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
708014X26 |
708015X26 |
708016X26 |
708038X62 |
708040X62 |
708042X65 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 26 | 14 | 22 | 93 | 13,3 | 179 | 99 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 26 | 15 | 22 | 99 | 13,3 | 167 | 99 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 26 | 16 | 22 | 106 | 13,3 | 156 | 99 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 58 | 62 | 38 | 43 | 1140 | 60,2 | 155 | 108 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 58 | 62 | 40 | 43 | 1200 | 60,2 | 147 | 108 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 65 | 42 | 48 | 1250 | 59,6 | 120 | 87 |