Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
711030X41
Teilenummer
|
---|
711030X41 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 41 | 30 | 45 | 475 | 31 | 125 | 90 | M 6 | 62 | 25 | 6 | 17 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spannsatz 7110, die Teilenummer ist 711030X41.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 711030X41.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Außendurchmesser Bund(mm)
Einbaulänge bis Bund(mm)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
711011X18 |
7110120X155 |
711012X18 |
711032X43 |
711035X47 |
711038X50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 18 | 11 | 27 | 51 | 10 | 180 | 110 | M 4 | 32 | 14 | 4 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 139 | 155 | 120 | 127 | 21800 | 364 | 100 | 75 | M 12 | 195 | 90 | 16 | 145 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 18 | 12 | 27 | 56 | 10 | 155 | 110 | M 4 | 32 | 14 | 4 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | 43 | 32 | 50 | 505 | 31 | 95 | 75 | M 6 | 64 | 30 | 6 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | 47 | 35 | 50 | 740 | 42 | 120 | 90 | M 6 | 68 | 30 | 8 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | 50 | 38 | 50 | 800 | 42 | 110 | 85 | M 6 | 71 | 30 | 8 | 17 |