Welle-Nabe-Verbindungen / Spannsätze / 7012 SST / Edelstahl (Teilenummern - CAD Download)

Welle-Nabe-Verbindungen / Spannsätze / 7012 SST / Edelstahl
Spannsatz mit schmaler Bauform aus Edelstahl. Besonders geeignet für enge Einbauverhältnisse und gröberen Toleranzschwankungen bei hohen Leistungsreserven. Hochfeste Spannschrauben erlauben einen höheren Leistungsbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

701248X80SST

Teilenummer
701248X80SST
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Ringbreite
(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(Nm)
Übertragbare Axialkraft
(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben
(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Gewinde Anzahl der Schrauben
(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment
(Nm)
3 5 Arbeitstage 33,580482420171071351971188 mm122003

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Welle-Nabe-Verbindungen / Spannsätze / 7012 SST / Edelstahl, die Teilenummer ist 701248X80SST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 701248X80SST.

Produktvarianten

Teilenummer
7012130X180SST
7012140X190SST
7012150X200SST
701250X80SST
701255X85SST
701260X90SST
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Ringbreite
(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(Nm)
Übertragbare Axialkraft
(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben
(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Gewinde Anzahl der Schrauben
(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment
(Nm)

-

3 5 Arbeitstage 5218013038341752227012516211712 mm2020325

-

3 5 Arbeitstage 5219014038342066129512516412112 mm2223966

-

3 5 Arbeitstage 5220015038342404632112516712512 mm2427892

-

3 5 Arbeitstage 33,580502420177771351891188 mm122081

-

3 5 Arbeitstage 33,585552420226782351991298 mm142655

-

3 5 Arbeitstage 33,590602420246082351811218 mm142880

Technischer Support