Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
701242X75SST
Teilenummer
|
---|
701242X75SST |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 75 | 42 | 24 | 20 | 1509 | 72 | 35 | 227 | 127 | 8 mm | 12 | 1767 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Welle-Nabe-Verbindungen / Spannsätze / 7012 SST / Edelstahl, die Teilenummer ist 701242X75SST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 701242X75SST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7012130X180SST |
7012140X190SST |
7012150X200SST |
701245X75SST |
701248X80SST |
701250X80SST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 5 Arbeitstage | 52 | 180 | 130 | 38 | 34 | 17522 | 270 | 125 | 162 | 117 | 12 mm | 20 | 20325 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 52 | 190 | 140 | 38 | 34 | 20661 | 295 | 125 | 164 | 121 | 12 mm | 22 | 23966 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 52 | 200 | 150 | 38 | 34 | 24046 | 321 | 125 | 167 | 125 | 12 mm | 24 | 27892 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 75 | 45 | 24 | 20 | 1610 | 72 | 35 | 211 | 127 | 8 mm | 12 | 1885 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 80 | 48 | 24 | 20 | 1710 | 71 | 35 | 197 | 118 | 8 mm | 12 | 2003 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 80 | 50 | 24 | 20 | 1777 | 71 | 35 | 189 | 118 | 8 mm | 12 | 2081 |