Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7012130X180SST
Teilenummer
|
---|
7012130X180SST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 5 Arbeitstage | 52 | 180 | 130 | 38 | 34 | 17522 | 270 | 125 | 162 | 117 | 12 mm | 20 | 20325 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Welle-Nabe-Verbindungen / Spannsätze / 7012 SST / Edelstahl, die Teilenummer ist 7012130X180SST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7012130X180SST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7012100X145SST |
7012110X155SST |
7012120X165SST |
7012140X190SST |
7012150X200SST |
701219X47SST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 5 Arbeitstage | 47 | 145 | 100 | 33 | 26 | 9591 | 192 | 125 | 196 | 135 | 12 mm | 14 | 11125 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 47 | 155 | 110 | 33 | 26 | 10488 | 191 | 125 | 177 | 126 | 12 mm | 14 | 12165 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 47 | 165 | 120 | 33 | 26 | 13004 | 217 | 125 | 184 | 134 | 12 mm | 16 | 20325 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 52 | 190 | 140 | 38 | 34 | 20661 | 295 | 125 | 164 | 121 | 12 mm | 22 | 23966 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 52 | 200 | 150 | 38 | 34 | 24046 | 321 | 125 | 167 | 125 | 12 mm | 24 | 27892 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 47 | 19 | 20 | 17 | 252 | 27 | 14 | 218 | 88 | 6 mm | 8 | 269 |