Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7013.122X47SST
Teilenummer
|
---|
7013.122X47SST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 5 Arbeitstage | 37 | 47 | 22 | 31 | 21,7 | 231 | 21 | 14 | 201 | 69 | 6 mm | 53 | 25,7 | 6 | 288 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Welle-Nabe-Verbindungen / Spannsätze / 7013.1 SST / Edelstahl, die Teilenummer ist 7013.122X47SST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7013.122X47SST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Außendurchmesser Bund(mm)
Einbaulänge bis Bund(mm)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7013.1130X180SST |
7013.119X47SST |
7013.120X47SST |
7013.124X50SST |
7013.125X50SST |
7013.128X55SST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 5 Arbeitstage | 77 | 180 | 130 | 65 | 45,4 | 14490 | 224 | 115 | 147 | 93 | 12 mm | 190 | 52,4 | 15 | 18112 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 37 | 47 | 19 | 31 | 21,7 | 199 | 21 | 14 | 232 | 69 | 6 mm | 53 | 25,7 | 6 | 248 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 37 | 47 | 20 | 31 | 21,7 | 210 | 21 | 14 | 224 | 69 | 6 mm | 53 | 25,7 | 6 | 262 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 37 | 50 | 24 | 31 | 21,7 | 294 | 28 | 14 | 201 | 69 | 6 mm | 56 | 25,7 | 7 | 367 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 37 | 50 | 25 | 31 | 21,7 | 308 | 28 | 14 | 224 | 85 | 6 mm | 56 | 25,7 | 7 | 385 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 37 | 55 | 28 | 31 | 21,7 | 343 | 28 | 14 | 201 | 77 | 6 mm | 62 | 25,7 | 7 | 428 |