Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7013.185X125SST
Teilenummer
|
---|
7013.185X125SST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 5 Arbeitstage | 60 | 125 | 85 | 50 | 33,4 | 5215 | 126 | 66 | 178 | 100 | 10 mm | 135 | 40,4 | 12 | 6518 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Welle-Nabe-Verbindungen / Spannsätze / 7013.1 SST / Edelstahl, die Teilenummer ist 7013.185X125SST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7013.185X125SST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Außendurchmesser Bund(mm)
Einbaulänge bis Bund(mm)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7013.1120X165SST |
7013.1130X180SST |
7013.119X47SST |
7013.120X47SST |
7013.190X130SST |
7013.195X135SST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 5 Arbeitstage | 68 | 165 | 120 | 58 | 40,8 | 10990 | 182 | 66 | 147 | 93 | 10 mm | 175 | 47,8 | 18 | 13737 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 77 | 180 | 130 | 65 | 45,4 | 14490 | 224 | 115 | 147 | 93 | 12 mm | 190 | 52,4 | 15 | 18112 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 37 | 47 | 19 | 31 | 21,7 | 199 | 21 | 14 | 232 | 69 | 6 mm | 53 | 25,7 | 6 | 248 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 37 | 47 | 20 | 31 | 21,7 | 210 | 21 | 14 | 224 | 69 | 6 mm | 53 | 25,7 | 6 | 262 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 60 | 130 | 90 | 50 | 33,4 | 5530 | 126 | 66 | 170 | 93 | 10 mm | 140 | 40,4 | 12 | 6912 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 60 | 135 | 95 | 50 | 33,4 | 6930 | 147 | 66 | 201 | 116 | 10 mm | 145 | 40,4 | 15 | 8662 |