Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
406116X41
Teilenummer
|
---|
406116X41 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Nabe (N/mm²) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter (Nm) | Vollwellen-Durchmesser (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 18,5 | 41 | 16 | 15 | 12 | 70, 90, 110 | 15 | 336 | 4 | 90, 110, 130 | 4 | 12, 13, 14 | 27 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfscheibe 4061, die Teilenummer ist 406116X41.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 406116X41.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Flächenpressung auf der Nabe(N/mm²)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter(Nm)
Vollwellen-Durchmesser(mm)
Teilkreisdurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4061125X215 |
4061140X230 |
406114X37 |
4061185X330 |
406118X44 |
4061195X350 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Nabe (N/mm²) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter (Nm) | Vollwellen-Durchmesser (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60,4 | 215 | 125 | 54 | 42 | 11050, 13100, 15150 | 300 | 269 | 12 | 13800, 16350, 18950 | 59 | 85, 90, 95 | 160 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 230 | 140 | 60,5 | 46 | 15100, 17550, 20000 | 365 | 263 | 10 | 18850, 21900, 25000 | 100 | 95, 100, 105 | 175 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14,8 | 37 | 14 | 12 | 9 | 30, 37, 48 | 8 | 278 | 3 | 37,5, 46, 60 | 2,4 | 10, 11, 12 | 24 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 96,4 | 330 | 185 | 86,4 | 71 | 52500, 57350, 62400 | 786 | 246 | 10 | 65600, 71650, 78000 | 250 | 135, 140, 145 | 236 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18,5 | 44 | 18 | 15 | 12 | 90, 100, 120 | 16 | 299 | 4 | 110, 130, 160 | 4 | 14, 15, 16 | 29 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 96 | 350 | 195 | 86 | 71 | 65950, 77600, 83750 | 943 | 280 | 12 | 82450, 97000, 104700 | 250 | 140, 150, 155 | 246 |