Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
406195X170SST
Teilenummer
|
---|
406195X170SST |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Nabe (N/mm²) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter (Nm) | Vollwellen-Durchmesser (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 Arbeitstage | 55,1 | 170 | 95 | 47,1 | 34 | 5350, 6750, 8150 | 195, 217, 240 | 275 | 12 | 6700, 8450, 10200 | 30 | 65, 70, 75 | 127 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfscheibe Edelstahl 4061 SST, die Teilenummer ist 406195X170SST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 406195X170SST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Flächenpressung auf der Nabe(N/mm²)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter(Nm)
Vollwellen-Durchmesser(mm)
Teilkreisdurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4061100X170SST |
406114X37SST |
406116X41SST |
406118X44SST |
406120X46SST |
406121X50SST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Nabe (N/mm²) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter (Nm) | Vollwellen-Durchmesser (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 5 Arbeitstage | 55,1 | 170 | 100 | 47,1 | 34 | 6950, 7600, 9100 | 202, 223, 245 | 261 | 12 | 8700, 9500, 11350 | 30 | 70, 75, 80 | 127 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 37 | 14 | 12 | 9 | 30, 37, 48 | 8, 8, 10 | 278 | 3 | 37.5, 46, 60 | 2,4 | 10, 11, 12 | 24 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 41 | 16 | 15 | 12 | 70, 90, 110 | 15, 18, 20 | 336 | 4 | 90, 110, 130 | 4 | 12, 13, 14 | 27 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 44 | 18 | 15 | 12 | 90, 100, 120 | 16, 18, 20 | 299 | 4 | 110, 130, 160 | 4 | 14, 15, 16 | 29 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22,5 | 46 | 20 | 17,5 | 12 | 110, 140, 160 | 20, 22, 24 | 336 | 5 | 140, 170, 200 | 4 | 15, 16, 17 | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 50 | 21 | 19 | 15 | 200, 230, 260 | 31, 34, 37 | 384 | 6 | 250, 290, 330 | 5 | 16, 17, 18 | 36 |