Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | Montageplatte. Bremse | schwenkbares Rad | Führungsrolle mit Endanschlag | Lenkrolle mit Montageplatte und Stop-Fix-Bremsen / [Montagehöhe] 71 - 190 mm / [Traglast] 50, 135 kg
Die Lenkrollen mit Bremse von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 71 und 190 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 135 kg betragen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
346619
Teilenummer
|
---|
346619 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lochabstand | Tragfähigkeit (maximal) (kg) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Papiergröße (mm) | Größe | Lenkrollenfunktionen | Gesamthöhe (mm) | Ausführung (verschied.) | Breite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 38 x 38/48 x 48 mm | 50 | - | - | - | 60 x 60 mm | Bremse montieren | 71 | Lenkrolle mit Montageplatte und Stop-Fix-Bremsen | 19 | 50 | 19 |
Loading...
Artikelausführung | Schwenkrad |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / 346619, 532127 / PP Felge / Gummi Belag A85 / Lochplatte, die Teilenummer ist 346619.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 346619.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Papiergröße(mm)
Ausführung
Lochabstand
Tragfähigkeit (maximal)(kg)
Größe
Lenkrollenfunktionen
Gesamthöhe(mm)
Ausführung (verschied.)
Breite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
532127 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Lochabstand | Tragfähigkeit (maximal) (kg) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Papiergröße (mm) | Größe | Lenkrollenfunktionen | Gesamthöhe (mm) | Ausführung (verschied.) | Breite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 105 x 75 x 75-80 mm | 135 | Vollgummireifen. Gehäuse aus verzinktem Stahl gefertigt | Stahlblech| Vollgummi | 140 x 110 | 140 x 110 mm | Bremse | 190 | Rolle mit Endanschlag | 40 | 150 | 40 |