Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 574251, 574327 / PP Felge / TPE A85 / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 574251, 574327 / PP Felge / TPE A85 / Rückenloch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | schwenkbares Rad / [Montagehöhe] 108 mm / [Traglast] 100 kg



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 108 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 kg ausgelegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
574251
574327
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagermodell Lenkrollenfunktionen

31.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kugellager-

32.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GleitlagerBremse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochabstand ø 11 mm Tragfähigkeit (maximal)(kg) 100 Werkstoff Rostfreier Stahl
Artikelausführung Schwenkrad Größe ø 57 mm Gesamthöhe(mm) 108
Raddurchmesser(mm) 80 Radbreite(mm) 32

Technischer Support