Lenkrollen mit Bremse / 606012638163 / Alu Druckguss / Blickle Softhane® / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / 606012638163 / Alu Druckguss / Blickle Softhane® / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Montageplatte. Bremse | schwenkbares Rad | Geräterollen mit Montageplatte und Stop-Fix-Bremsen / [Montagehöhe] 100 mm / [Traglast] 150 kg



Die Lenkrollen mit Bremse von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 100 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 150 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

481457

Teilenummer
481457
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochabstand 80 x 60 mm Tragfähigkeit (maximal)(kg) 150 Werkstoff (Details) Gehäuse aus Zinkstahlplatten. Räder aus Premium-Polyamid
Werkstoff Stahlblech| Polyamid Artikelausführung Schwenkrad Papiergröße(mm) 100 x 85
Größe 100 x 85 mm Lenkrollenfunktionen Bremse montieren Gesamthöhe(mm) 100
Ausführung (verschied.) Rolle mit Montageplatte und Stop-Fix-Bremsen Breite(mm) 32 Raddurchmesser(mm) 75
Radbreite(mm) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / 606012638163 / Alu Druckguss / Blickle Softhane® / Lochplatte, die Teilenummer ist 481457.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 481457.

Technischer Support