Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 743103, 744739 / PA Rad / Gummi Belag / Durchgangsloch

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 743103, 744739 / PA Rad / Gummi Belag / Durchgangsloch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] hintere Öffnung. Bremse | schwenkbares Rad | Lenkrad mit Rücklaufsperre und Stop-Fix-Bremsen / [Montagehöhe] 135 - 160 mm / [Traglast] 100, 110 kg



Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 135 und 160 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 110 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
743103
744739
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Gesamthöhe
(mm)
Raddurchmesser
(mm)

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110160125

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100135100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Gehäuse aus verstärktem Polyamid. Rollen aus thermoplastischem Gummi Werkstoff Polyamid| Gummi Artikelausführung Schwenkrad
Lenkrollenfunktionen Hintere Öffnung | Bremse Ausführung (verschied.) Lenkrad mit Rückwärtssperre und Stop-Fix-Breaks Breite(mm) 32
Radbreite(mm) 32

Technischer Support