Transporträder / 20743 / Kunststoff Felge / Gummi-Belag

Transporträder / 20743 / Kunststoff Felge / Gummi-Belag
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Traglast] 135 kg



Verwendet werden die Transporträder von BLICKLE für den Transport von Objekten. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt bei 135 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20743

Teilenummer
20743
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tragfähigkeit (maximal)(kg) 135 Werkstoff (Details) Polypropylen + Vollgummi Werkstoff Vollgummi
Ausführung (verschied.) Luftreifen Breite(mm) 40 Raddurchmesser(mm) 160
Radbreite(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / 20743 / Kunststoff Felge / Gummi-Belag, die Teilenummer ist 20743.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20743.

Technischer Support