Lenkrollen / 605618, 607572 / Phenol Rad D90

Lenkrollen / 605618, 607572 / Phenol Rad D90
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrollen | schwenkbares Rad | Rollenlager / [Montagehöhe] 102 - 125 mm / [Traglast] 100, 125 kg



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 125 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 oder 125 kg je nach Typ ausgelegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
605618
607572
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Werkstoff (Details) Artikelausführung Papiergröße
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Ausführung (verschied.) Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

36.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 125StahlplatteSchwenkrad100 x 85125Rollenlager10030

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100-Festes Rad-102-8032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Gleitlager Lochabstand 80 x 60 mm Werkstoff Stahlplatte
Größe 100 x 85 mm

Technischer Support