Führungsrollen / 303354 / Alu Felge / Blickle Extrathane® A92 / Lochplatte

Führungsrollen / 303354 / Alu Felge / Blickle Extrathane® A92 / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] schwenkbares Rad | Geräterollen / [Montagehöhe] 150 mm / [Traglast] 200 kg



Die Führungsrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen. 150 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Führungsrollen tragen können, liegt bei 200 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

303354

Teilenummer
303354
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochabstand 80 x 60 mm Tragfähigkeit (maximal)(kg) 200 Werkstoff (Details) Polyurethan
Werkstoff Stahlblech| Polyurethan Artikelausführung Schwenkrad Papiergröße(mm) 100 x 85
Größe 100 x 85 mm Gesamthöhe(mm) 150 Ausführung (verschied.) Rolle
Breite(mm) 40 Raddurchmesser(mm) 125 Radbreite(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Führungsrollen / 303354 / Alu Felge / Blickle Extrathane® A92 / Lochplatte, die Teilenummer ist 303354.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 303354.

Technischer Support