Konfigurierbar in [Ausführung] Plastikgießer / [Traglast] 150 kg
Verwendet werden die Laufräder von BLICKLE für den Transport von Objekten. Die Höchstbelastung der Laufräder kann 150 kg betragen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
253492
Lagermodell | Kugellager | Traglast(kg) | 150 | Tragfähigkeit (maximal)(kg) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Holz Plank: aus Polyurethan;Radkörper: aus Gütegrad Polyamid. |
Werkstoff | Polyamid| Polyurethan | Artikelausführung | Plastikgießer |
Ausführung (verschied.) | Kugellager | Breite(mm) | 30 | Raddurchmesser(mm) | 100 |
Radbreite(mm) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Laufräder / 253492 / Kunststoff Felge / PUR-Belag A98 / PUR, die Teilenummer ist 253492.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 253492.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften