Konfigurierbar in [Ausführung] Luftreifen / [Traglast] 299 kg
Verwendet werden die Transporträder von BLICKLE für den Transport von Objekten. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt bei 299 kg.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
254839
Tragfähigkeit (maximal)(kg) | 299 | Werkstoff (Details) | Stahlplatte | Werkstoff | Stahlplatte |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Luftreifen | Ausführung (verschied.) | Luftreifen | Breite(mm) | 100 |
Raddurchmesser(mm) | 400 | Radbreite(mm) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / 254839 / Luftbereifung, die Teilenummer ist 254839.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 254839.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften