Apparate-Bockrollen / 574608 / Edelstahlblech-Korpus / Fadenschutzkappe / Rückenloch

Apparate-Bockrollen / 574608 / Edelstahlblech-Korpus / Fadenschutzkappe / Rückenloch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrollen / [Montagehöhe] 158 mm / [Traglast] 110 kg



BLICKLE hat diese Apparate-Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 158 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 110 kg ausgelegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

574608

Teilenummer
574608
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Lochabstand ø 57 mm Tragfähigkeit (maximal)(kg) 110
Werkstoff Rostfreier Stahl Artikelausführung Festes Rad Größe ø 57 mm
Gesamthöhe(mm) 158 Raddurchmesser(mm) 125 Radbreite(mm) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Bockrollen / 574608 / Edelstahlblech-Korpus / Fadenschutzkappe / Rückenloch, die Teilenummer ist 574608.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 574608.

Technischer Support