Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrollen / [Montagehöhe] 108 mm / [Traglast] 90 kg
Mit den Apparate-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 108 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 90 kg ausgelegt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
574285
Lagermodell | Kugellager | Lochabstand | ø 57 mm | Tragfähigkeit (maximal)(kg) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Artikelausführung | Festes Rad | Größe | ø 57 mm |
Gesamthöhe(mm) | 108 | Raddurchmesser(mm) | 80 | Radbreite(mm) | 32 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Bockrollen / 574285 / Edelstahlblech-Korpus / Fadenschutzkappe / Rückenloch, die Teilenummer ist 574285.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 574285.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften