Bockrollen, Rollen / 46714, 832119 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte

Bockrollen, Rollen / 46714, 832119 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Befestigung | Bockrollen | Bockrolle mit Montageplatte | Geräterollen / [Montagehöhe] 100 - 190 mm / [Traglast] 135, 150 kg



Die Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 190 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 135 oder 150 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
46714
832119
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochabstand Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Werkstoff (Details) Werkstoff Papiergröße
(mm)
Größe Lenkrollenfunktionen Gesamthöhe
(mm)
Ausführung (verschied.) Breite
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm150Gehäuse aus Zinkstahlplatten. Räder aus Premium-PolyamidStahlblech| Polyamid100 x 85100 x 85 mmBefestigung100Bockrolle mit Montageplatte323007532

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105 x 75-80 mm135Vollgummireifen. Gehäuse aus verzinktem Stahl gefertigtStahlblech| Vollgummi140 x 110140 x 110 mm-190Rolle40-15040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Festes Rad

Technischer Support