Lenkrollen / 532101 / Stahlblech-Korpusblech / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen / 532101 / Stahlblech-Korpusblech / Gummi Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] schwenkbares Rad | Geräterollen / [Montagehöhe] 190 mm / [Traglast] 135 kg



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. 190 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 135 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

532101

Teilenummer
532101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochabstand 105 x 75 x 75-80 mm Tragfähigkeit (maximal)(kg) 135 Werkstoff (Details) Vollgummireifen. Gehäuse aus verzinktem Stahl gefertigt
Werkstoff Stahlblech| Vollgummi Artikelausführung Schwenkrad Papiergröße(mm) 140 x 110
Größe 140 x 110 mm Gesamthöhe(mm) 190 Ausführung (verschied.) Rolle
Breite(mm) 40 Raddurchmesser(mm) 150 Radbreite(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 532101 / Stahlblech-Korpusblech / Gummi Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist 532101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 532101.

Technischer Support