Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DRSM60-05A4AZAK |
DRSM60-05A4AZMK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Electromagnetic Break | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
864.43 € | 1 | 18 Arbeitstage | - | - | Not Included | ||
1,071.90 € | 1 | 18 Arbeitstage | 20.1 to 50.0 | 50 | Included |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Main Body | Ausführung | Rods | Nabe(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg) | 20.1 to 50.0 | Antriebsverfahren | Rolled Ball Screws | Führung | Not Included |
Steigung(mm) | 4 | Stromversorgung | 24 / 48 V DC | Positionserkennung | Absolute |
E/A-Modul | Not Included | Max. Anpresskraftbereich(N) | 301 to 500 | Max. Anpresskraft(N) | 500 |
Entstörfilter | Not Included | Betriebsumgebung | Standard | Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) | 50 |
Mounting Angle Size(mm) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Electromagnetic Break
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften