Elektrozylinder, Serie EAC

Elektrozylinder, Serie EAC
Ein Elektrozylinder, der im Motorbereich mit der hocheffizienten und energiesparenden AlphaStep AZ-Serie/AR-Serie ausgestattet ist.
Zusätzlich zum Aktuator vom geraden Typ hat der Hersteller einen gefalteten Typ vorbereitet, der die Gesamtlänge verkürzt und zur Platzersparnis beiträgt.
[Eigenschaften]
· Kompakt, hohe Schubkraft, kompatibel mit einer Vielzahl von Anwendungen
· Leistung unabhängig von Betriebsbedingungen
· Einfacher Austausch des Riemens (Gefalteter Typ)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EACM2E05AZAK
EACM2F05AZAK
EACM2F10AZAK
EACM2WE05AZAK-G
EACM2WE10AZAK-G
EACM2WE15AZAK-G
EACM2WF05AZAK-G
EACM4D05AZAC
EACM4D05AZAK
EACM4D15ARMC
EACM4D30AZAC
EACM4E05AZMK
EACM4E20AZMK
EACM4RD15AZAK
EACM4RD15AZMK
EACM4RD20AZAK
EACM4RE05AZMK
EACM4RE15AZAK
EACM4RE20AZAK
EACM4RE25AZMK
EACM4RWD10AZAK
EACM4RWD10AZMC-G
EACM4RWD15AZAC
EACM4RWD30AZMK
EACM4WD05AZAC-G
EACM4WD05AZMK-G
EACM4WD10AZMK
EACM4WD30AZMK
EACM4WD30AZMK-G
EACM4WE10AZAK
EACM4WE25AZMK-G
EACM4WE30AZMK-G
EACM6D05AZAK
EACM6D05AZMK
EACM6D10AZMC
EACM6D15AZAC
EACM6D20AZMC
EACM6D20AZMK
EACM6D30AZMC
EACM6E10AZAC
EACM6E15AZMC
EACM6E25AZMC
EACM6E30AZAK
EACM6E30AZMC
EACM6RD10AZMK
EACM6RD15AZMK
EACM6RD30AZAK
EACM6RD30AZMK
EACM6RE05AZAC
EACM6RE10AZMC
EACM6RE15AZAC
EACM6RE15AZMC
EACM6RE25AZMK
EACM6RWD15AZAC
EACM6RWE30AZAC-G
EACM6RWE30AZMC-G
EACM6RWE30AZMK-G
EACM6WE15AZMC-G
EACM6WE25AZAC
EACM6WE25AZMC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Führung Steigung
(mm)
Stromversorgung Electromagnetic Break Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Mounting Angle Size
(mm)
Motor Mounting Direction Shaft Guide Cover On-Board-Motor Form des Motorteils

496.18 €

1 18 Arbeitstage 505.1 to 10.07.52.1 to 5.02.5Not Included-24 VDC / 48 VDCNot Included0 to 1002530028×28Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

496.18 €

1 18 Arbeitstage 5010.1 to 20.0152.1 to 5.0-Not Included324 VDC / 48 VDCNot Included0 to 1005015028×28Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

496.62 €

1 18 Arbeitstage 10010.1 to 20.0152.1 to 5.0-Not Included324 VDC / 48 VDCNot Included0 to 1005015028×28Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

709.55 €

1 18 Arbeitstage 505.1 to 10.07.50 to 2.02Included-24 VDC / 48 VDCNot Included0 to 1002530028×86Blech, geradeMitAZ-ReiheEinzelachsenwelle

710.31 €

1 18 Arbeitstage 1005.1 to 10.07.50 to 2.02Included-24 VDC / 48 VDCNot Included0 to 1002530028×86Blech, geradeMitAZ-ReiheEinzelachsenwelle

723.47 €

1 18 Arbeitstage 1505.1 to 10.07.50 to 2.02Included-24 VDC / 48 VDCNot Included0 to 1002530028×86Blech, geradeMitAZ-ReiheEinzelachsenwelle

709.55 €

1 18 Arbeitstage 5010.1 to 20.0152.1 to 5.04.5Included324 VDC / 48 VDCNot Included0 to 1005015028×86Blech, geradeMitAZ-ReiheEinzelachsenwelle

517.84 €

1 18 Arbeitstage 5010.1 to 20.015--Not Included-Single Phase 200-230 VACNot Included0 to 1007060042×42Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

517.84 €

1 18 Arbeitstage 5010.1 to 20.015--Not Included-24 / 48 V DCNot Included0 to 1007060042×42Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

558.46 €

1 28 Arbeitstage 15010.1 to 20.0155.1 to 10.07Not Included-Single Phase 200-230 VACIncluded0 to 1007060042×42Blech, geradeOhneAR-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

547.68 €

1 18 Arbeitstage 30010.1 to 20.015--Not Included-Single Phase 200-230 VACNot Included0 to 1007060042×42Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

693.06 €

1 18 Arbeitstage 5020.1 to 50.0-10.1 to 20.014Not Included-24 / 48 V DCIncluded101 to 20014030042×42Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

708.75 €

1 18 Arbeitstage 20020.1 to 50.0-10.1 to 20.014Not Included-24 / 48 V DCIncluded101 to 20014030042×42Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

532.55 €

1 18 Arbeitstage 15010.1 to 20.015--Not Included-24 / 48 V DCNot Included0 to 1007060042×42Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

707.65 €

1 18 Arbeitstage 15010.1 to 20.0155.1 to 10.07Not Included-24 / 48 V DCIncluded0 to 1007060042×42Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

533.65 €

1 18 Arbeitstage 20010.1 to 20.015--Not Included-24 / 48 V DCNot Included0 to 1007060042×42Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

693.06 €

1 18 Arbeitstage 5020.1 to 50.0-10.1 to 20.014Not Included-24 / 48 V DCIncluded101 to 20012530042×42Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

532.55 €

1 18 Arbeitstage 15020.1 to 50.0---Not Included-24 / 48 V DCNot Included101 to 20012530042×42Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

533.65 €

1 18 Arbeitstage 20020.1 to 50.0---Not Included-24 / 48 V DCNot Included101 to 20012530042×42Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

721.82 €

1 18 Arbeitstage 25020.1 to 50.0-10.1 to 20.014Not Included-24 / 48 V DCIncluded101 to 20012530042×42Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

730.55 €

1 18 Arbeitstage 10010.1 to 20.015--Included-24 / 48 V DCNot Included0 to 1007060042×114Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

930.69 €

1 18 Arbeitstage 10010.1 to 20.0155.1 to 10.07Included-Single Phase 200-230 VACIncluded0 to 1007060042×114Umkehrbarer MotorMitAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

744.16 €

1 18 Arbeitstage 15010.1 to 20.015--Included-Single Phase 200-230 VACNot Included0 to 1007060042×114Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

934.52 €

1 18 Arbeitstage 30010.1 to 20.0155.1 to 10.07Included-24 / 48 V DCIncluded0 to 1007060042×114Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

754.37 €

1 18 Arbeitstage 5010.1 to 20.015--Included-Single Phase 200-230 VACNot Included0 to 1007060042×114Blech, geradeMitAZ-ReiheEinzelachsenwelle

929.59 €

1 18 Arbeitstage 5010.1 to 20.0155.1 to 10.07Included-24 / 48 V DCIncluded0 to 1007060042×114Blech, geradeMitAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

905.77 €

1 18 Arbeitstage 10010.1 to 20.0155.1 to 10.07Included-24 / 48 V DCIncluded0 to 1007060042×114Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

934.52 €

1 18 Arbeitstage 30010.1 to 20.0155.1 to 10.07Included-24 / 48 V DCIncluded0 to 1007060042×114Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

959.32 €

1 18 Arbeitstage 30010.1 to 20.0155.1 to 10.07Included-24 / 48 V DCIncluded0 to 1007060042×114Blech, geradeMitAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

730.55 €

1 18 Arbeitstage 10020.1 to 50.0---Included-24 / 48 V DCNot Included101 to 20014030042×114Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

958.22 €

1 18 Arbeitstage 25020.1 to 50.0-10.1 to 20.014Included-24 / 48 V DCIncluded101 to 20014030042×114Blech, geradeMitAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

959.32 €

1 18 Arbeitstage 30020.1 to 50.0-10.1 to 20.014Included-24 / 48 V DCIncluded101 to 20014030042×114Blech, geradeMitAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

601.30 €

1 18 Arbeitstage 5020.1 to 50.0-10.1 to 20.0-Not Included-24 / 48 V DCNot Included101 to 20020060060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

827.44 €

1 18 Arbeitstage 5020.1 to 50.0---Not Included-24 / 48 V DCIncluded101 to 20020060060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

829.64 €

1 18 Arbeitstage 10020.1 to 50.0---Not Included-Single Phase 200-230 VACIncluded101 to 20020060060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

618.08 €

1 18 Arbeitstage 15020.1 to 50.0-10.1 to 20.0-Not Included-Single Phase 200-230 VACNot Included101 to 20020060060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

845.87 €

1 18 Arbeitstage 20020.1 to 50.0---Not Included-Single Phase 200-230 VACIncluded101 to 20020060060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

845.87 €

1 18 Arbeitstage 20020.1 to 50.0---Not Included-24 / 48 V DCIncluded101 to 20020060060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

862.76 €

1 18 Arbeitstage 30020.1 to 50.0---Not Included-Single Phase 200-230 VACIncluded101 to 20020060060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

603.49 €

1 18 Arbeitstage 10050.1 to 100.0-20.1 to 50.0-Not Included-Single Phase 200-230 VACNot Included301 to 50040030060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

844.22 €

1 18 Arbeitstage 15050.1 to 100.0---Not Included-Single Phase 200-230 VACIncluded301 to 50040030060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

860.58 €

1 18 Arbeitstage 25050.1 to 100.0---Not Included-Single Phase 200-230 VACIncluded301 to 50040030060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

636.63 €

1 18 Arbeitstage 30050.1 to 100.0-20.1 to 50.0-Not Included-24 / 48 V DCNot Included301 to 50040030060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

862.76 €

1 18 Arbeitstage 30050.1 to 100.0---Not Included-Single Phase 200-230 VACIncluded301 to 50040030060×60Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

829.64 €

1 18 Arbeitstage 10020.1 to 50.0---Not Included-24 / 48 V DCIncluded101 to 20020060060×60Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

844.22 €

1 18 Arbeitstage 15020.1 to 50.0---Not Included-24 / 48 V DCIncluded101 to 20020060060×60Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

636.63 €

1 18 Arbeitstage 30020.1 to 50.0-10.1 to 20.0-Not Included-24 / 48 V DCNot Included101 to 20020060060×60Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

862.76 €

1 18 Arbeitstage 30020.1 to 50.0---Not Included-24 / 48 V DCIncluded101 to 20020060060×60Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

601.30 €

1 18 Arbeitstage 5050.1 to 100.0-20.1 to 50.0-Not Included-Single Phase 200-230 VACNot Included301 to 50036030060×60Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

829.64 €

1 18 Arbeitstage 10050.1 to 100.0---Not Included-Single Phase 200-230 VACIncluded301 to 50036030060×60Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

618.08 €

1 18 Arbeitstage 15050.1 to 100.0-20.1 to 50.0-Not Included-Single Phase 200-230 VACNot Included301 to 50036030060×60Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

844.22 €

1 18 Arbeitstage 15050.1 to 100.0---Not Included-Single Phase 200-230 VACIncluded301 to 50036030060×60Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

860.58 €

1 18 Arbeitstage 25050.1 to 100.0---Not Included-24 / 48 V DCIncluded301 to 50036030060×60Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

867.00 €

1 18 Arbeitstage 15020.1 to 50.0-10.1 to 20.0-Included-Single Phase 200-230 VACNot Included101 to 20020060060×156Umkehrbarer MotorOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

910.34 €

1 18 Arbeitstage 30050.1 to 100.0-20.1 to 50.0-Included-Single Phase 200-230 VACNot Included301 to 50036030060×156Umkehrbarer MotorMitAZ-ReiheEinzelachsenwelle

1,136.61 €

1 18 Arbeitstage 30050.1 to 100.0---Included-Single Phase 200-230 VACIncluded301 to 50036030060×156Umkehrbarer MotorMitAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

1,136.61 €

1 18 Arbeitstage 30050.1 to 100.0---Included-24 / 48 V DCIncluded301 to 50036030060×156Umkehrbarer MotorMitAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

1,118.06 €

1 18 Arbeitstage 15050.1 to 100.0---Included-Single Phase 200-230 VACIncluded301 to 50040030060×156Blech, geradeMitAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

883.36 €

1 18 Arbeitstage 25050.1 to 100.0-20.1 to 50.0-Included-Single Phase 200-230 VACNot Included301 to 50040030060×156Blech, geradeOhneAZ-ReiheEinzelachsenwelle

1,109.50 €

1 18 Arbeitstage 25050.1 to 100.0---Included-Single Phase 200-230 VACIncluded301 to 50040030060×156Blech, geradeOhneAZ-ReiheMit elektromagnetischer Bremse

Loading...

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Main Body Ausführung Sliders Antriebsverfahren Rolled Ball Screws
Positionserkennung Absolute E/A-Modul Not Included Kabel Not Included
Entstörfilter Not Included Betriebsumgebung Standard Driver Type Ausführung Impulsfolgeeingabe
Herstellerprodukttyp Individueller Aktuator

Technischer Support