Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EAC6R-D25-ARMC-3
Teilenummer
|
---|
EAC6R-D25-ARMC-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Führung | Steigung (mm) | Stromversorgung | Electromagnetic Break | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Mounting Angle Size (mm) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Shaft Guide Cover | On-Board-Motor | Form des Motorteils | Herstellerprodukttyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,253.12 € | 1 | 38 Arbeitstage | 250 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Included | 101 to 200 | 200 | Standard 3 m | 600 | 60×60 | Umkehrbarer Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Ohne | AR-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | Aktuator + Treiber Set-Produkt |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Main Body | Ausführung | Sliders | Antriebsverfahren | Rolled Ball Screws |
---|---|---|---|---|---|
Positionserkennung | Absolute | E/A-Modul | Not Included | Entstörfilter | Not Included |
Betriebsumgebung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrozylinder, Serie EAC, die Teilenummer ist EAC6R-D25-ARMC-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EAC6R-D25-ARMC-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Führung
Stromversorgung
Electromagnetic Break
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Kabel
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Mounting Angle Size(mm)
Motor Mounting Direction
Driver Type
Shaft Guide Cover
On-Board-Motor
Form des Motorteils
Herstellerprodukttyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EAC4R-D20-ARACD |
EAC4R-E05-ARMCD |
EAC4R-E25-ARAKD-3 |
EAC6R-E20-ARAC-2 |
EAC6RW-E10-ARMKD-3-G |
EACM2E05AZAK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Führung | Steigung (mm) | Stromversorgung | Electromagnetic Break | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Mounting Angle Size (mm) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Shaft Guide Cover | On-Board-Motor | Form des Motorteils | Herstellerprodukttyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
947.61 € | 1 | 38 Arbeitstage | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Not Included | - | Single Phase 200-240 VAC | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 600 | 42×42 | Umkehrbarer Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Ohne | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,106.91 € | 1 | 38 Arbeitstage | 50 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | Not Included | - | Single Phase 200-240 VAC | Included | 101 to 200 | 125 | Not Included | 300 | 42×42 | Umkehrbarer Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Ohne | AR-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
819.84 € | 1 | 38 Arbeitstage | 250 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Not Included | - | 24 / 48 V DC | Not Included | 101 to 200 | 125 | Standard 3 m | 300 | 42×42 | Umkehrbarer Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Ohne | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,011.79 € | 1 | 38 Arbeitstage | 200 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | Not Included | - | Single Phase 200-230 VAC | Not Included | 301 to 500 | 360 | Standard 2 m | 300 | 60×60 | Umkehrbarer Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Ohne | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,385.65 € | 1 | 38 Arbeitstage | 100 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | Included | - | 24 / 48 V DC | Included | 301 to 500 | 360 | Standard 3 m | 300 | 60×156 | Umkehrbarer Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Mit | AR-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
457.41 € | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | Not Included | - | 24 VDC / 48 VDC | Not Included | 0 to 100 | 25 | Not Included | 300 | 28×28 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Ohne | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Individueller Aktuator |