Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EASM4XD035AZAK
Teilenummer
|
---|
EASM4XD035AZAK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Stromversorgung | Tisch, Breite W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Slider Size (mm) | Table Type | On-Board-Motor | Form des Motorteils | Sensorschiene | Herstellerprodukttyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694.44 € | 1 | 18 Arbeitstage | 350 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24 / 48 V DC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Individueller Aktuator |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Main Body | Ausführung | Sliders | Antriebsverfahren | Rolled Ball Screws |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Included | Positionserkennung | Absolute | E/A-Modul | Not Included |
Entstörfilter | Not Included | Betriebsumgebung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Gleiter, EAS-Serie, die Teilenummer ist EASM4XD035AZAK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EASM4XD035AZAK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Stromversorgung
Tisch, Breite W1(mm)
Electromagnetic Break
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Kabel
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Motor Mounting Direction
Driver Type
Slider Size(mm)
Table Type
On-Board-Motor
Form des Motorteils
Sensorschiene
Herstellerprodukttyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EAS2NY-E020-ARAKD-3 |
EAS2X-E015-ARAK-3 |
EAS4LNX-E050-ARMK-2 |
EASM4XD035AZMK |
EASM4XD045AZAC |
EASM4XD045AZMK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Stromversorgung | Tisch, Breite W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Slider Size (mm) | Table Type | On-Board-Motor | Form des Motorteils | Sensorschiene | Herstellerprodukttyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
928.10 € | 1 | 38 Arbeitstage | 200 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 25 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Standard 3 m | 45 | 300 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 30 x Höhe 38 | Y-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
870.67 € | 1 | 38 Arbeitstage | 150 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Standard 3 m | 45 | 300 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 30 x Höhe 38 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,166.96 € | 1 | 38 Arbeitstage | 500 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | 24 / 48 V DC | 64 | Included | 101 to 200 | 125 | Standard 2 m | 65 | 300 | Linker umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
842.57 € | 1 | 18 Arbeitstage | 350 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24 / 48 V DC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Individueller Aktuator | ||
716.94 € | 1 | 18 Arbeitstage | 450 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Individueller Aktuator | ||
865.07 € | 1 | 18 Arbeitstage | 450 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24 / 48 V DC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Individueller Aktuator |