Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EZSM6CRE010AZMK
Teilenummer
|
---|
EZSM6CRE010AZMK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Stromversorgung | Tisch, Breite W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Slider Size (mm) | On-Board-Motor | Form des Motorteils | Richtung des Ansaugstutzens | Herstellerprodukttyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,148.46 € | 1 | 18 Arbeitstage | 100 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | 24 / 48 V DC | - | Included | 301 to 500 | 400 | Not Included | 108 | 300 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 74 x Höhe 66.5 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | Rechte Richtung des Ansaugstutzens | Individueller Aktuator |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Main Body | Ausführung | Sliders | Antriebsverfahren | Rolled Ball Screws |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Included | Positionserkennung | Absolute | E/A-Modul | Not Included |
Entstörfilter | Not Included | Betriebsumgebung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Gleiter, EZS-Serie, die Teilenummer ist EZSM6CRE010AZMK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EZSM6CRE010AZMK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Tisch, Breite W1(mm)
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Stromversorgung
Electromagnetic Break
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Kabel
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Motor Mounting Direction
Driver Type
Slider Size(mm)
On-Board-Motor
Form des Motorteils
Richtung des Ansaugstutzens
Herstellerprodukttyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EZS3-E025-ARMA-3 |
EZS3-E040-ARAA-3 |
EZS3-E050-ARACD-3 |
EZSM6CRE015AZMK |
EZSM6CRE020AZAK |
EZSM6CRE035AZAK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Stromversorgung | Tisch, Breite W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Slider Size (mm) | On-Board-Motor | Form des Motorteils | Richtung des Ansaugstutzens | Herstellerprodukttyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,259.37 € | 1 | 38 Arbeitstage | 250 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Single Phase 100-115 VAC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Standard 3 m | 72 | 400 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 54 x Höhe 50 | AR-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,123.49 € | 1 | 38 Arbeitstage | 400 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Single Phase 100-115 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Standard 3 m | 72 | 400 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 54 x Höhe 50 | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,205.07 € | 1 | 38 Arbeitstage | 500 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Standard 3 m | 72 | 400 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 54 x Höhe 50 | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,170.83 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | 24 / 48 V DC | - | Included | 301 to 500 | 400 | Not Included | 108 | 300 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 74 x Höhe 66.5 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | Rechte Richtung des Ansaugstutzens | Individueller Aktuator | ||
980.80 € | 1 | 18 Arbeitstage | 200 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | 24 / 48 V DC | - | Not Included | 301 to 500 | 400 | Not Included | 108 | 300 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 74 x Höhe 66.5 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Rechte Richtung des Ansaugstutzens | Individueller Aktuator | ||
1,026.79 € | 1 | 18 Arbeitstage | 350 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | 24 / 48 V DC | - | Not Included | 301 to 500 | 400 | Not Included | 108 | 300 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 74 x Höhe 66.5 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Rechte Richtung des Ansaugstutzens | Individueller Aktuator |