Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EZSM6CLD060AZAC |
EZSM6D060AZAC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Stromversorgung | Tisch, Breite W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Slider Size (mm) | On-Board-Motor | Form des Motorteils | Richtung des Ansaugstutzens | Herstellerprodukttyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,075.40 € | 1 | 18 Arbeitstage | 600 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | - | Not Included | 101 to 200 | 200 | Not Included | 108 | 800 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 74 x Höhe 66.5 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Linke Richtung des Ansaugstutzens | Individueller Aktuator | ||
970.22 € | 1 | 18 Arbeitstage | 600 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | - | Not Included | 101 to 200 | 200 | Not Included | 108 | 800 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 74 x Höhe 66.5 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Main Body | Ausführung | Sliders | Antriebsverfahren | Rolled Ball Screws |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Included | Positionserkennung | Absolute | E/A-Modul | Not Included |
Entstörfilter | Not Included | Betriebsumgebung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Tisch, Breite W1(mm)
Richtung des Ansaugstutzens
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Stromversorgung
Electromagnetic Break
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Kabel
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Motor Mounting Direction
Driver Type
Slider Size(mm)
On-Board-Motor
Form des Motorteils
Herstellerprodukttyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften