Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EZSM3RD015AZAK
Teilenummer
|
---|
EZSM3RD015AZAK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Stromversorgung | Tisch, Breite W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Slider Size (mm) | On-Board-Motor | Form des Motorteils | Richtung des Ansaugstutzens | Herstellerprodukttyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616.37 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Main Body | Ausführung | Sliders | Antriebsverfahren | Rolled Ball Screws |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Included | Positionserkennung | Absolute | E/A-Modul | Not Included |
Entstörfilter | Not Included | Betriebsumgebung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Gleiter, EZS-Serie, die Teilenummer ist EZSM3RD015AZAK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EZSM3RD015AZAK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Richtung des Ansaugstutzens
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Stromversorgung
Tisch, Breite W1(mm)
Electromagnetic Break
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Kabel
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Motor Mounting Direction
Driver Type
Slider Size(mm)
On-Board-Motor
Form des Motorteils
Herstellerprodukttyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EZS3-E025-ARMA-3 |
EZS3-E040-ARAA-3 |
EZS3-E050-ARACD-3 |
EZSM3RD015AZMK |
EZSM3RD020AZAK |
EZSM3RD020AZMK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Stromversorgung | Tisch, Breite W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Slider Size (mm) | On-Board-Motor | Form des Motorteils | Richtung des Ansaugstutzens | Herstellerprodukttyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,259.37 € | 1 | 38 Arbeitstage | 250 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Single Phase 100-115 VAC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Standard 3 m | 72 | 400 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 54 x Höhe 50 | AR-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,123.49 € | 1 | 38 Arbeitstage | 400 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Single Phase 100-115 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Standard 3 m | 72 | 400 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 54 x Höhe 50 | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,205.07 € | 1 | 38 Arbeitstage | 500 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Standard 3 m | 72 | 400 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 54 x Höhe 50 | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
764.38 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 3.5 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
617.13 € | 1 | 18 Arbeitstage | 200 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
765.14 € | 1 | 18 Arbeitstage | 200 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 3.5 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator |