Asynchronmotor, KII-Serie (Teilenummern)

Asynchronmotor, KII-Serie
[Eigenschaften]
· Ideal für Einweg-, Dauerbetrieb
· Sie können problemlos fahren
· Hervorragende Motorleistung
· Kompatibel mit Absicherung IP66 (Typ mit Anschlusskasten)
· Ausgestattet mit einem flachen Anschlusskasten (Typ mit Anschlusskasten)
· Designpunkte des Getriebekopfes
· Ausgestattet mit Hochleistungsgetriebekopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5IK40UAT2-30S
5IK40UAT2-36S
5IK40UAT2-50S
5IK40UAT2-75S
5IK40UAT2-90S
5IK40UAT2-100S
5IK40UAT2-120S
5IK40UAT2-150S
5IK40UAT2-180S
5IK40UAT2-250S
5IK40UAT2-300S
5IK60AS-GCT2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Nennleistung
(W)
Untersetzungsverhältnis Spannung
(V)
Wellenende, Form Frequenz
(Hz)

219.47 €

1 28 Arbeitstage [Set] Motorkombination4030110 ~ 115--

219.47 €

1 28 Arbeitstage [Set] Motorkombination4036110 ~ 115--

225.80 €

1 28 Arbeitstage [Set] Motorkombination4050110 ~ 115--

225.80 €

1 28 Arbeitstage [Set] Motorkombination4075110 ~ 115--

225.80 €

1 28 Arbeitstage [Set] Motorkombination4090110 ~ 115--

225.80 €

1 28 Arbeitstage [Set] Motorkombination40100110 ~ 115--

225.80 €

1 28 Arbeitstage [Set] Motorkombination40-110 ~ 115--

225.80 €

1 28 Arbeitstage [Set] Motorkombination40150110 ~ 115--

225.80 €

1 28 Arbeitstage [Set] Motorkombination40180110 ~ 115--

295.24 €

1 28 Arbeitstage [Set] Motorkombination40250110 ~ 115--

295.24 €

1 28 Arbeitstage [Set] Motorkombination40300110 ~ 115--

139.83 €

1 28 Arbeitstage Motoreinheit--220 ~ 230Rundwellenart50

Loading...

Grundlegende Informationen

Motortyp Induktion Stromversorgung 1-phasig Umgebungsbedingungen Standard
Getriebekopfausführung Parallele Wellen Elektromagnetische Bremsen, Kupplungen NA Einbaubedingungen Mit Anschlusskasten
Material der Abtriebswelle Rostfreier Stahl

Technischer Support